製品の公開
VIA EVO surface 850 38-14W 3000K white
Faro Barcelona

VIA EVO surface 850 38-14W 3000K white

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION では、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナー アクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 850 mm、色温度 3000K、CRI80、電力 38-14W の白色の上下照明器具です。
仕様
  • Reference: 042005401-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776546660

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0411

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 38+14W

    Maximum driver info: 1050 + 400mA CC

    Lumens max: 3367lm + 1776lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref042005401-110_-_VIA-EVO-surface-850-38-14W-3000K-white
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明