製品の公開
LUANG XS Black/camel table lamp
Faro Barcelona

LUANG XS Black/camel table lamp

Google翻訳”,
LUANG は、平面的な要素から詩的で複雑な立体的なオブジェクトを作成する方法に優れています。このミニマリスト構造は、構造を持たずパピルスのみで実現され、全体が照らされたスクリーンの自由で有機的な外観と深いコントラストを成しています。このモデルのスクリーンはキャメル色で、有機的な光を生み出します。
仕様
  • Reference: 23066

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346574

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 2300

    Body material: Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: Black

    Screen finish: Camel

    Blade finish: Camel

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 207

    Length: 203

    Depth: 129

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref23066_-_LUANG-XS-Black-camel-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル