製品の公開
HOSHI Satin gold and black table lamp
HOSHI Satin gold and black table lamp
HOSHI Satin gold and black table lamp
HOSHI Satin gold and black table lamp
    Faro Barcelona

    HOSHI Satin gold and black table lamp

    Google翻訳”,
    HOSHI は、xJeR Studio のデザイナー デスクトップです。堅牢なベースが照明器具に安定性を与え、様式化されたボディとランプシェードが特徴です。ベースのレギュレーターにより、光の強さを調節できます。光源は 12W 2700K LED が組み込まれています。
    仕様
    • Reference: 28387

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776117488

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1068364

      Fixing: Table

      Series: 2838

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00078

      IP: 20

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 930lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 400

      Length: 260

      Depth: 260

      Base diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 185

      Length individual box (MM): 420

      Volume Box Ind. Trawl: 0.025253

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 2.3

    技術仕様
    • Unique ref28387_-_hoshi-led-satin-gold-and-black-table-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL