製品の公開
NESO HOLE 20W black 2700K 18° DALI
Faro Barcelona

NESO HOLE 20W black 2700K 18° DALI

Google翻訳”,
NESO HOLE は NESO ファミリーの照明器具です。マグネットによりレールに統合されます。18° バージョンと 2700K の色温度は、ショーケースやショーウィンドウ、レストランやホテルだけでなく、展示ホールや美術館のアクセント ライトとしても最適です。DALI バージョン。
仕様
  • Reference: 5011002712D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776411883

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179042

    Fixing: Wall

    Serie: 5010

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00274

    Type: III

    Power max (W): 20W

    Light source: COB LED

    Lumens max: 881

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Length: 165

    Total diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004875

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.08

    Net weight consolidated item: 1,43

技術仕様
  • Unique ref5011002712D_-_NESO-HOLE-20W-black-2700K-18deg-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)143
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明