製品の公開
LIZ Transparent pendant lamp
LIZ Transparent pendant lamp
LIZ Transparent pendant lamp
    Faro Barcelona

    LIZ Transparent pendant lamp

    Google翻訳”,
    LIZ は、金属とガラスで作られた室内照明用のペンダント照明器具です。この装飾ペンダントは、モダンなスタイルで環境を照らすのに最適です。
    仕様
    • Reference: 65080

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090590

      Tariff Item: 9405115000

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 6508

      Screen material: Glass

      Screen finish: Transparent

      Diffuser finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1540

      Length: 140

      Depth: 140

      Total diameter: 140

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 290

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 205

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012187

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

      PCS: 56

      Net weight consolidated item: 0.68

    技術仕様
    • Unique ref65080_-_liz-2-transparent-pendant-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL