製品の公開
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp
    Faro Barcelona

    COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp

    Google翻訳”,
    COSTAS は、籐のランプシェードが特徴の Alex&Manel Lluscà がデザインした吊り下げランプのコレクションです。2 つのサイズがあり、電球が見えるデザインで、シンプル、クラシック、地中海スタイルがミックスされています。あらゆるタイプのスペースの室内照明用に設計されています。これは、直径 1000 x 20 x 1000 mm のバージョンです。
    仕様
    • Reference: 68590-70

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776243910

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2998

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1500

      Length: 1000

      Depth: 1000

      Total diameter: 1000

      Canopy diameter: 70

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,05576

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.85

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4.1225

    技術仕様
    • Unique ref68590-70_-_costas-black-rattan-pendant-lamp-o1000
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL