製品の公開
AMELIA Black ceiling lamp
Faro Barcelona

AMELIA Black ceiling lamp

Google翻訳”,
AMELIA は、Héctor Serrano がデザインした黒の天井照明で、非常に軽快なスタイルで、しなやかで有機的な形状が空間に溶け込み、さりげなく空間を豊かにします。丸みを帯びたディフューザーにより、発光面が広くなり、まぶしさが抑えられるため、間接照明に最適です。
仕様
  • Reference: 68611

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345904

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3328

    Body material: Steel

    Body finish: Matt Black

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 225

    Length: 215

    Depth: 215

    Total diameter: 215

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01771

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

    Net weight consolidated item: 4.3

技術仕様
  • Unique ref68611_-_AMELIA-Black-ceiling-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)4.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け