製品の公開
LEAF Grey stake lamp
Faro Barcelona

LEAF Grey stake lamp

Google翻訳”,
LEAF は、ジョルディ・リバウディがデザインした屋外の植物、木、物体を照らすための杭です。リサイクルプラスチックで作られており、葉を思わせるデザインにより、雨水が流れ、構造内に溜まりません。自然、デザイン、エコロジーを愛する人のための屋外照明器具です。スペイン製。
仕様
  • Reference: 70233

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776184718

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 7034

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    IK: 10

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17324

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 1

    Total height: 350

    Length: 176

    Depth: 116

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 155

    Individual box width (MM): 205

    Length individual box (MM): 355

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01128

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 0.32

技術仕様
  • Unique ref70233_-_LEAF-Grey-stake-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.32
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明