製品の公開
Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2
Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2
Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2
    Febco

    Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2

    Google翻訳”,

    このエアギャップは、減圧ゾーンアセンブリモデル(1 1/4~2インチ 860シリーズ)で使用します。耐久性のある黒色の複合材製です。エアギャップにより、飲料水供給ラインの排出口と開放型受水槽の間を物理的に遮断することなく分離できます。減圧ゾーンアセンブリには、エアギャップと排水ラインの設置をお勧めします。垂直または水平に設置可能です(垂直設置にはベントエルボが必要です)。

    仕様
    • Features

      • Ues with 1 1/4 to 2 IN 860 Series
      • Hardware for installation included
      • Diverts nuisance discharge
      • Made of durable black composite material
      • Durable coating
    技術仕様
    • Unique refairgap-f-p-2-composite-air-gap
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションBackflow Preventer Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ