製品の公開
Febco Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000
Febco Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000
    Febco

    Febco Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000

    Google翻訳”,

    厳しいアプリケーション要件を満たすため、FEBCO PVS-7000プレエンジニアリング型洪水防止バルブステーションは、SentryPlus Alert®テクノロジーを搭載し、高流量リリーフバルブからの放水によって発生する高額な浸水被害から保護する、逆流防止のための単一ソリューションを提供します。この水流制御システムは、実績のある信頼性の高いコンポーネント、WattsシリーズLFF113FP自動制御バルブ、FEBCOの業界をリードする高性能減圧ゾーン逆流防止装置、そしてSentryPlus Alertテクノロジーで構成されています。

    洪水による物的損害に対する保護は、油圧アクチュエータによる流量調整を行う制御弁と、安全弁に浸水センサーを備えたRPZ逆流防止装置によって実現されています。リレーボックスは、制御弁に取り付けられたソレノイドバイパス弁と、浸水センサーに取り付けられた作動モジュールに電力を供給します。このドロップインバルブステーションは工場で事前組み立て・試験済みであり、建物の重要な要件を満たす品質と流量性能を確保しています。

    ビル管理システムで使用するために設計されたこのコントロール バルブは、洪水の危険がある状況で給水を削減し、フェイルセーフ操作のための逆流設計と、閉鎖を示すコントロール バルブ スイッチを備えています。

    SentryPlus Alertテクノロジーは、リリーフバルブの異常な吐出を検知し、リレーボックスを介してソレノイドバイパスに通電して制御弁を閉じます。また、断続的な吐出や不要な吐出による誤報を防ぐための時間遅延機能に加え、迅速な対応のためにワイヤレスでアラートを発信するセルラーネットワーク接続オプションも備えています。

    仕様
    • Features

      • Includes high-performance backflow preventer (FEBCO LF860) and ACV (LFF113FP)
      • Provides automated flood protection to avoid costly water damage
      • Continuously monitors for potential flood condition
      • Automatically shuts off water supply to the backflow preventer
      • Minimizes the need for off-hour maintenance personnel through SentryPlus Alert technology, seamlessly integrating with building management systems
      • Provides real-time, multichannel alerts (email, phone call, text) through optional cellular network connectivity (Cellular Gateway required; sold separately)
    技術仕様
    • Unique refflood-protection-valve-station-pvs-7000
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションAutomatic Control Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
    • Uniclass2015詳細Control valves
    • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
    • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ