MasterSeries LF866-FS 鉛フリー* 減圧ゾーン検出器アセンブリの逆流防止装置は、工業用設備およびアプリケーションへの水道サービスにおける危険性の高い (有毒な) 流体から保護するのに役立ちます。低鉛の設置要件に準拠する鉛フリー* 構造が特徴です。
ステンレス製のリリーフ バルブ シートで改良されたこの頑丈なアセンブリは、信頼性を高め、バルブの寿命を延ばします。 OSYシャットオフバルブを装備。最大使用圧力は 175 psi (12.1 バール) です。
ダクタイル鋳鉄製のボディは、ArmorTek™ コーティング技術と融合しており、微生物誘起腐食 (MIC) または露出した金属基板による腐食に抵抗します。
このシリーズは、リリーフバルブからの過剰な水の排出を検出する SentryPlus™ Alert テクノロジーを備えた統合型フラッド センサーを特徴としています。アドオン接続キットを介してアクティブ化されたセンサーは、警報システムをトリガーして、洪水検出の通知を施設の担当者に送信できます。 BMS およびセルラー通信用の接続キットが用意されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |