MasterSeries LF866鉛フリー*減圧ゾーン検出器アセンブリは、地域の水道事業法に従って、危険性の高い(有毒な)用途で起こりうる背圧および逆サイフォン状態から保護するように特別に設計されています。 LF866は、低鉛設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。このアセンブリは、高度な耐食性のためにArmorTekコーティング技術を使用した溶融エポキシコーティングされたダクタイル鋳鉄ボディで構成されています。 OSYシャットオフバルブを装備。最大使用圧力:175psi(12.1バール)。
この逆流アセンブリのコーティングは、ArmorTek™テクノロジーを使用して、微生物による腐食(MIC)または露出した金属基板による腐食に耐えます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |