製品の公開
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
    FFUUSS

    FFUUSS DOM

    Google翻訳”,

    ffuussdom-石鹸ディスペンサー

    エレガントでカスタマイズ可能な、優れた衛生状態のための最高のハイドロアルコール石鹸および/またはジェルディスペンサー。

    • から選択する2つのモデル
    • オーダーメイドのデザインのための色の範囲と製品のカスタマイズ

    ffuussdomスタイル

    • 利用可能な8つのABSカラー
      • グロスフィニッシュ

      ffuussdomプレミアム

      • 20のカスタマイズ可能な塗装色
      • マット/グロス仕上げ
      • カスタマイズ可能なデザイン、色の選択、および/またはブランドやロゴの追加
      仕様
      • Refill bags

        • Hydroalcoholic gel
        • Proderm soap

        How it is used

        Attach the soap dispenser to the wall by screwing it on or using double-sided tape. Open the ffuuss soap dispenser and insert the key into the adjacent keyhole to refill the machine.

        In-built safety lock

        Anti-drip valve

        Bag: Place the replacement bag on the internal valve (with the outlet tab facing out) and press down.


        DC and batteries: The batteries have a useful life of approximately 30,000 gel dispenses.

      技術仕様
      • Unique refffuuss-dom
      • コレクションセットFFUUSS Dispensers
      • コレクションFFUUSS Dispensers DOM
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-12-20
      • エディション1
      • 高さ(Mm)277
      • 幅(mm)136.2
      • 奥行き(mm)101
      関連
      • 主なマテリアルABS樹脂
      • 設計国スペイン
      • 製造国スペイン
      • 正味重量(kg)0.74
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
      • IFC分類家具エレメント
      • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
      • Uniclass2015詳細Soap dispensers
      • OmniClassNumber23-31 25 29 13
      • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
      • UniFormatIIコードE2010
      • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings