製品の公開
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
    FIBERDECK

    WEOSUN®

    Google翻訳”,

    WEOSUN® – エレガントで省エネな日よけ

    WEOSUN®は、自然な美しさと高いエネルギー効率を兼ね備えた、現代的で持続可能な日よけソリューションです。木材をイメージした質感と共押出成形複合材技術により、耐久性、耐紫外線性、耐候性を実現しています。

    日射熱の侵入を抑え、視覚的な快適性を向上させ、エネルギー効率を高めるとともに、洗練された建築的な印象を与えます。住宅、商業施設、公共施設など、あらゆるプロジェクトに最適です。

    主なメリット:

    ✅効率的な太陽光制御– 自然光を取り込みながら過熱を軽減します
    ✅ 時代を超越した美しさ –モダンな木目調
    ✅耐久性– 紫外線耐性、腐食防止、耐候性
    ✅メンテナンスが簡単– 塗装や着色は不要
    ✅ 環境に優しい – 95%リサイクル素材を使用

      理想的な用途:

      🏢 商業ビルおよびオフィスビル
      🏡 住宅
      🏗 公共空間と公共施設


      仕様
      • Specification

        WEOSUN®

        WEOSUN®

        Material

        Co-extruded wood composite (60% wood fibers, 40% HDPE)

        Co-extruded wood composite (60% wood fibers, 40% HDPE)

        Profile dimensions
        (L × W × T)

        3900 × 60 × 42 mm

        3900 x 145 x 42 mm

        Wood Composite Density1170 kg/m³1170 kg/m³

        Weight per
        linear meter

        1.32 kg/m

        2.66 kg/m

        Thermal Conductivity

        0.2 W/m·K

        0.2 W/m·K

        Color Stability (ΔE)

        ΔE = 1.09 – Colorfast technology

        ΔE = 1.09 – Colorfast technology

        Sustainability

        95% recycled content

        95% recycled content

        Environmental CertificationFSCFSC
      技術仕様
      • Unique refweo-brise-soleil
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-04-30
      • エディション1
      • 高さ(Mm)42
      • 幅(mm)60
      • 奥行き(mm)3900
      関連
      • 主なマテリアルWood-Plastic Composite (WPC)
      • 副マテリアルアルミニウム
      • 設計国フランス
      • 正味重量(kg)5.15
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム