製品の公開
High density block
Finja Betong AB

High density block

Google翻訳”,
ベーシックブロックよりも高い圧縮強度と密度。通常、高強度とより優れた減音が必要な壁や壁部品に使用されます。
仕様
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
技術仕様
  • Unique refMassivblock
  • コレクションセットBlocks and Bricks
  • コレクションNon-insulated block
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)590
関連
  • 主なマテリアル発泡粘土
  • 副マテリアルセメント
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類ブロック
  • UNSPSC名称Structural building products
  • UNSPSC3013
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_01
  • Uniclass2015詳細Aggregate concrete blocks
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls