製品の公開
Pro Base Drawer unit 400
Finsa

Pro Base Drawer unit 400

5つ星のうち4.54.5(13 レビュー)
Google翻訳”,
キッチンベースの引き出しキャビネット、床に座る、深さ580mm。高さ700mm、幅400mmでご利用いただけます。コアボードMRMFCフィマプラスト(耐湿性メラミン面チップボード)で作られたベースカーカス、厚さ16 mm、両面装飾仕上げ、PVC 1 mmフロントエッジ、PVC0.4mmその他のエッジ。バックボードMCFFimaplast6mmホワイト両面またはデザイン/クラフトの装飾。組み立て用の木製ダボと六角レンチネジ、シュリンクラッププラスチックフラットパック。隠しハンガー用に機械化され、ヒンジ用のプレドリルと棚のサポートが含まれています。ホワイト020ブランコメディオSIIIまたは890アルミニウムSIIIの2つの仕上げがあります。 1つの引き出しとヒンジ付きパネルドアで完成するように設計されたベースユニット。 2、3、4または5つの引き出し。
仕様
  • Kitchen base drawer cabinet, built with FINSA PRO range carcasses, in 580 mm depth. Available in 700 mm height and 400 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Base unit designed to be completed with one drawer and a hinged paneled door; two, three, four or five drawers.
技術仕様
  • Unique refFinsa-cabinets-pro-base-drawer-unit-400
  • コレクションセットFinsa Process - Kitchen cabinets
  • コレクションPRO range
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)580
リンク
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルメラミン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 17 11
  • OmniClassタイトルCasework Component Cabinets
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ
スペイン
ポルトガル

類似製品