製品の公開
Pro Wall Bridge unit 900
Finsa

Pro Wall Bridge unit 900

5つ星のうち4.74.7(13 レビュー)
Google翻訳”,
キッチンウォールブリッジキャビネット、カウンタースペースの上に吊り下げられる上部ユニット、深さ330mm。高さ350mmまたは450mm、幅900mmで利用できます。コアボードMRMFCフィマプラスト(耐湿性メラミン面チップボード)で作られた壁の死骸は、16 mmの厚さ、両面に装飾仕上げ、PVC 1 mmの前面エッジ、PVC0.4mmの他のエッジ。バックボードMCFFimaplast6 mmホワイト両側またはデザイン/クラフトの装飾、450mmウォールブリッジユニットの1つの棚を含む。組み立て用の木製ダボと六角レンチネジ、シュリンクラッププラスチックフラットパック。隠しハンガー用に機械化され、ヒンジ用のプレドリルと棚のサポートが含まれています。ホワイト020ブランコメディオSIIIまたは890アルミニウムSIIIの2つの仕上げがあります。リフトアップガラスキャビネットドア1枚で完成するように設計されたウォールユニット。
仕様
  • Kitchen wall bridge cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 330 mm depth. Available in 350 mm or 450 mm height and 900 mm width. Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf in 450 mm wall bridge unit. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Wall unit designed to be completed with one lift-up glass cabinet door.
技術仕様
  • Unique refFinsa-cabinets-pro-bridge-unit-900
  • コレクションセットFinsa Process - Kitchen cabinets
  • コレクションPRO range
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-16
  • エディション1
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)330
リンク
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルメラミン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 17 11
  • OmniClassタイトルCasework Component Cabinets
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ
スペイン
ポルトガル

類似製品