製品の公開
Concrete screw FBS II
fischer

Concrete screw FBS II

5つ星のうち3.73.7(10 レビュー)
Google翻訳”,

フィッシャーコンクリートネジULTRACUTFBSII USは、最高の設置快適性を備えた強力な固定ソリューションです。ワッシャーが押し付けられたコンクリートネジは、スロットの固定や木造建築物の固定、梁や敷居に最適です。ひび割れのあるコンクリートとひび割れのないコンクリート、および耐震荷重と耐火性クラスR 120への分類に関する欧州の技術承認により、さらに安全性が保証されます。のこぎりの歯の形状により、すばやく簡単に取り付けることができます。天井や床への設置にドリル穴の清掃は必要ありません。拡張のない固定システムにより、エッジと軸方向の間隔を狭くすることができます。

仕様
    • With up to 3 embedment depths, the ULTRACUT FBS II US allows for the same screw to be used for different component thicknesses.
    • The special saw tooth geometry enables fast cutting into the concrete.
    • Drill holes do not need to be cleaned during vertical installation (ceiling and floor). For floor fixings the hole must be drilled 3x drill hole diameter deeper.
    • Expansion-free anchoring (undercut) allows for lowest edge- and axial spacings.
    • The ETA approval covers applications in cracked concrete and seismic power categories C1 and C2.
    • The approved adjustment for the concrete screws allows the screw to be unscrewed twice to place maximum 10 mm packing below the base plate head or to align the attached part, and then to tighten the screw again.
    • The checking gauge allows for reuse in temporary fixings (e.g. inclined supports) covered by the national approval.
技術仕様
  • Unique reffischer-concrete-screw-fbs2
  • コレクションセットAnchors
  • コレクションSteel fixings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • IFC分類建物エレメント代替
  • ETIM コードEC000048
  • ETIM 名Anchor bolt
  • Uniclass2015コードPr_20_29_03_92
  • Uniclass2015詳細Undercut anchors
  • MasterFormat 2014 コード05 05 19
  • MasterFormat 2014 タイトルPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClassNumber23-13 23 11 15 13
  • OmniClassタイトルUndercut Anchors

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ