製品の公開
Nove
Nove
Nove
Nove
    Fletco Carpets

    Nove

    Google翻訳”,

    ノヴェは、クラシックなヘリンボーン柄を繊細かつモダンに解釈した、独特のデザインのブークレ織り生地です。魚の優れた解剖学的構造に着想を得たヘリンボーン柄は、何世紀にもわたり、オーダーメイドのスーツから高級木材を使った重厚な床材まで、あらゆるものに用いられてきました。この伝統を受け継ぎ、ヘリンボーン柄はエレガンス、時代を超越した美しさ、そして卓越した品質の象徴となっています。

    ノヴェはまさにこれらの特長を兼ね備えています。比類のない耐久性を誇るこのエレガントな平織りカーペットは、オフィス環境に最適です。クラシックなヘリンボーン柄に現代的な趣を加えた洗練された織りデザインと、厳選されたカラーパレットにより、ノヴェはその美しさと時代への適合性を長年にわたって維持します。

    落ち着いた色合いの14色をご用意しています。200平方メートル以上のご注文で特注色も承ります。


    仕様
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 14
      Special color:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    技術仕様
    • Unique refNove
    • コレクションセットWall-to-wall carpet
    • コレクションNove
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-10
    • エディション1
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米