製品の公開
Quattro
Quattro
Quattro
Quattro
Quattro
Quattro
    Fletco Carpets

    Quattro

    Google翻訳”,

    Quattroは、小さなオフィススペースから壮大な建築物まで、あらゆるインテリアに個性と活気をもたらします。非対称パターンの反復構造は、エレガントで落ち着いた視覚空間を演出します。品質と耐久性、そして美しいデザインを兼ね備えた、印象的な業務用カーペットです。

    商業施設における床材の色選びは、見た目の美しさだけでなく、床材の耐久性にも大きく影響します。濃い色は薄い色に比べて汚れやシミが目立ちにくく、より長く清潔な状態を保つことができます。床材の交換時期を決める上で、摩耗や汚れの程度は重要な要素となることが多いため、濃い色を選ぶことで交換サイクルを延ばすことができます。結果として、濃い色は一般的に、より持続可能な選択肢と言えるでしょう。

    定番カラー12色をご用意。200平方メートル以上のご注文で特注カラーも承ります。

    仕様
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 12
      Special colors:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    技術仕様
    • Unique refQuattro
    • コレクションセットWall-to-wall carpet
    • コレクションQuattro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-10
    • エディション1
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米