製品の公開
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
    Connection

    Centro Stools & Benches

    5つ星のうち4.84.8(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    Centro スツール & ベンチ

    Centro Stools & Benchs シリーズはオーク無垢材のシーティング コレクションで、ミーティング、コラボレーション、社交に最適です。頑丈なオーク材のフレームと何百もの異なる生地の色のオプションを備えた Centro スツール & ベンチ シリーズは、その名前の由来となったテーブル シリーズにぴったりのコンパニオンになるように設計されています。スツールにはボタンが付いており、お好みの生地でコーディネートしたりコントラストをつけたりできます。

    ロジャー・ウェッブ・アソシエイツによるデザイン

    • ダイナーの高さのテーブル用の低いスツールとベンチ
    • ポーザーハイトテーブル用のシルバーフットリング付きハイスツール
    • 幅広いファブリック、ビニール、レザーで利用可能
    • ブラックまたはウェンジステインオークもご用意
    仕様
    • Product versions

      Low Stool 

      • GTR1- 380 mm x 380 mm, height 460 mm

      Bar Stool 

      • GTR2- 380 mm x 380 mm, height 760 mm

        Bench

        • STR1- 1300 mm x 420 mm, height 460 mm

        Weight

        Low Stool

        • GTR1- 9kg

        Bar Stool

        • GTR2- 14kg

          Bench

          • STR1- 15kg

        技術仕様
        • Unique refcentro-stools-and-benches
        • コレクションセットConnection
        • コレクションCentro Stools & Benches
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2022-08-31
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアルオーク材
        • 副マテリアル布
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
        • IFC分類家具
        • ETIM コードEG017960
        • ETIM 名Furniture
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
        5つ星のうち4.6 4.6 (16)
        5つ星のうち4.7 4.7 (12)
        5つ星のうち4.2 4.2 (5)
        5つ星のうち4.0 4.0 (14)