製品の公開
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
    Connection

    ONE - working space

    Google翻訳”,

    1つ

    ユニークなモジュール式ソリューションである ONE は、その名前が示すとおり、無限の可能性を促進しサポートする 1 つのコア モジュールです。 ONE シリーズは、単一のコア モジュールで構成され、ビルディング ブロックを作成するための一連のシンプルなコンポーネントによってサポートされ、インスピレーションを与える空間にインスピレーションを与える構成を提供するように概念化されています。

    ONE の強みはそのコンポーネントと組み立てのシンプルさにあり、me-too 製品の市場において真に特徴的なものとなっています。要素のユニークな組み合わせにより、ジグソーパズルのように構築される多数の機能が作成され、指定者が ONE を一貫して適応および進化させて、空間に沿って確実に発展できるようにします。

    カスタマイズは ONE の不可欠な部分であり、真に空間を定義するソリューションを作成するために利用できるさまざまな付随物や装飾が用意されています。テーブル、照明、電源がすべて提供されており、コアの座席モジュールで無地のマルチポジションまたはトリカラーの室内装飾を使用して、ファブリック仕上げを柔軟に選択する機会も提供されます。


    仕様
    • Product specifications:

      • Powder coated steel frame available in fine textured black, pine green and wine red.
      • Cladding surrounds, media wall and privacy screens available in 12 MFC finishes.
      • Wide selection of fabric options.
      • Three fabric specification options; solid, multi-position, tri-colour.
      • Multiple ceiling options, plain or with lighting.
      • Three lighting option; LED strip lights, hexagon pendant and triple bulb pendant.
      • Three table sizes options.
      • Tabletops available in 18mm MFC finishes.
      • Media unit features TV bracket and integrated power. Available in 12 MFC finishes.
      • Media unit can hold up to a 50inch monitor.
    技術仕様
    • Unique refone
    • コレクションセットConnection
    • コレクションONE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2314
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルMFCボード
    • 正味重量(kg)105
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    類似製品

    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)