製品の公開
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
    Connection

    Tryst L-shape Sofas

    5つ星のうち4.74.7(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    トリストソファ&アームチェア

    • トリストローバック非対称L型ソファ
    • トリストローバック非対称L型ソファ コーナーテーブル付き

    Tryst ソファ & アームチェア シリーズは、さまざまなレベルの視覚的および音響的プライバシーを提供する、高背部および低背部の柔らかい座席オプションの多目的なコレクションです。機敏な環境で使用するために開発されたTrystのソファとアームチェアは、社交の場やよりカジュアルなコラボレーションの瞬間に最適です。すべての製品で統合電源を利用できます。

    ロジャー・ウェッブ・アソシエイツによるデザイン

    • 布張りのハードウッド サブフレームとスチール製アンダーフレーム
    • スプリングフォームシート
    • 一体型ランプが利用可能
    • オプションの統合電源モジュールと USB 充電ポイント
    • テーブルトップの逆面取りエッジを含む、さまざまな仕上げの作業面
    • さまざまな生地で利用可能(制限が適用されます)
    • NEW – キャスター付きになりました

    仕様
    • Product versions

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Weight 

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 158kg

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 162kg

      技術仕様
      • Unique reftryst-l-shape-sofas
      • コレクションセットConnection
      • コレクションTryst
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-08-31
      • エディション1
      • 高さ(Mm)763
      • 幅(mm)2447
      • 奥行き(mm)1635
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
      • IFC分類家具
      • ETIM コードEG017960
      • ETIM 名Furniture
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
      5つ星のうち4.6 4.6 (16)
      5つ星のうち4.8 4.8 (14)
      5つ星のうち4.2 4.2 (5)
      5つ星のうち4.0 4.0 (14)