製品の公開
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
    Connection

    Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench

    Google翻訳”,

    クビ

    Cubbiシリーズは、パーソナルスペースが必要な瞬間のために設計されたアコースティックブースのコレクションです。集中して集中する必要がある人や、一人で仕事をする日が必要な人を包み込むように設計されています。 Cubbi アコースティック ブースは、さまざまな自立型の吸音エンクロージャであり、視覚的なプライバシーと騒音レベルの低減を提供します。忙しい環境から逃れるのに最適です。ベンチ付きとベンチなしの 2 つのバリエーションがあります。統合された電源モジュール、完全なケーブル管理、および幅広いファブリック オプションを使用して、ユーザーの要件に合わせてカスタマイズします。

    ロジャー・ウェッブ・アソシエイツによるデザイン

    • 布張りのハードウッド サブフレーム、スチール製アンダーフレーム、CMHR フォーム
    • ベンチシートあり、またはタスクチェアなしで利用可能
    • オプションの統合電源モジュールと USB 充電ポイント
    • さまざまな生地で利用可能(制限が適用されます)
    • ホワイトまたはオークの作業面が利用可能
    • ホワイトまたはナチュラのワークレール
    • 認証: BS EN 1021-1: 2006、BS EN 1021-2: 2006
    仕様
    • Product versions

      • Cubbi Acoustic Booth with 1,200mm Work Surface 
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 1600 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 1600 mm x 2500 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 3200 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 3200 mm x 2500 mm, height 1443 mm
      • Cubbi – Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 1350 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 1350 mm x 2500 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 2700 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 2700 mm x 2500 mm, height 1443 mm

      Weight

      • Cubbi Acoustic Booth with 1,200mm Work Surface
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 170 kg
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 280 kg
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 291 kg
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 391 kg
      • Cubbi – Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 171 kg
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 277 kg
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 273 kg
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 464 kg

    技術仕様
    • Unique refcubbi-booths-with-1200mm-mfc-work-surface-and-bench
    • コレクションセットConnection
    • コレクションCubbi
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)