製品の公開
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
    Connection

    WorkWell Meeting Chair

    5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    WorkWell は、現代の職場向けに設計された革新的なコンセプトであり、労働者をサポートし、あらゆる労働環境で能力を最大限に発揮できるようにします。個人の身体的および精神的幸福は、これまで以上にオフィス デザインの原動力となっています。業務用家具の WorkWell コンセプトは、強力なイノベーションの焦点としてこれを完全に取り入れています。

    WorkWell ミーティングチェアは洗練された椅子で、社交スペースに最適で、WorkWell シリーズの最新製品です。組み立てられたメッシュと布張りのシートパッドを備えた軽量の外部シェルの組み合わせにより、スタイルと実質の両方を確実に実現します。機能性と快適性は椅子の主な利点であり、ユーザーが自分の能力を最大限に発揮できるようにします。

    • 組み立て式メッシュバック
    • 布張りシートパッド
    • 丈夫な軽量フレーム
    • カンチレバー、4 つ星、5 つ星のベース オプションで利用可能
    • 柔軟性を高めるためにキャスターに取り付けることができます
    • 複数の仕上げが利用可能
    仕様
    • Product versions

      • WorkWell Meeting Chair
        • Cantilever Meeting Chair with mesh back and upholstered seat - 603 mm x 600 mm, height 914 mm
        • 4-Star Fixed Base Meeting Chair with mesh back and upholstered seat - 603 mm x 600 mm, height 898 mm
        • 5 Star Caster Meeting Chair with mesh back and upholstered seat and gas lift - 636 mm x 636 mm, height 867-997 mm

      Weight

      • WorkWell Meeting Chair
        • Cantilever Meeting Chair with mesh back and upholstered seat 8.85 kg
        • 4-Star Fixed Base Meeting Chair with mesh back and upholstered seat - 9 kg
        • 5 Star Caster Meeting Chair with mesh back and upholstered seat and gas lift - 10kg
    技術仕様
    • Unique refworkwell-meeting-chair
    • コレクションセットConnection
    • コレクションWorkWell Meeting Chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC012213
    • ETIM 名Office chair
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (14)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)