製品の公開
WorkWell Task Chair
WorkWell Task Chair
WorkWell Task Chair
WorkWell Task Chair
WorkWell Task Chair
WorkWell Task Chair
WorkWell Task Chair
    Connection

    WorkWell Task Chair

    5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • WorkWellタスクチェア
      • WorkWell タスクチェア - OWT20
      • WorkWell タスクチェア - OWT17

    WorkWell は、現代の職場向けに設計された革新的なコンセプトであり、労働者をサポートし、あらゆる労働環境で能力を最大限に発揮できるようにします。個人の身体的および精神的幸福は、これまで以上にオフィス デザインの原動力となっています。業務用家具の WorkWell コンセプトは、強力なイノベーションの焦点としてこれを完全に取り入れています。

    WorkWell タスクチェアは、エンジニア、デザイナー、環境保護主義者のコラボレーションにより、信じられないほどのコストパフォーマンスを提供する快適な人間工学に基づいたタスクチェアを生み出しました。環境への影響が少なく、持続可能性が設計の中心にあるため、使いやすく、修理し、最終的には寿命が来たらリサイクルできます。直感的な調整により、ダイナミックで自由に流れる動きの健康効果が促進されます。 WorkWell チェアは仕事用です。

    • 同期自動機構により、ユーザーの体重や座り方に合わせて非常に滑らかな動きを実現
    • バランスの取れたシンクロムーブメント
    • 5 つのロック位置を備えた自動調整 2 レバー機構
    • アンチショック機能付きチルトロック
    • 1D 調節可能な PU アームレスト (OWT17)
    • 通気性のあるメッシュバック (ブラック / グレーで利用可能)
    • ガスリフト制御
    • ランバーサポート
    • 600mmシートスライド
    • 60mmの黒いキャスターが付いた黒いナイロンの盛り上がったベース
    • 英国製
    仕様
    • Product versions

      • WorkWell Task Chair
        • WorkWell Task Chair - OWT20 - 680 mm x 680 mm, height 1011/1135 mm
        • WorkWell Task Chair - OWT17 - 680 mm x 680 mm, height 1011/1135 mm

      Weight

      • WorkWell Task Chair
        • WorkWell Task Chair - OWT20 - 14.6 kg
        • WorkWell Task Chair - OWT17 - 13.6 kg


    技術仕様
    • Unique refworkwell-task-chair
    • コレクションセットConnection
    • コレクションWorkWell
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1135
    • 幅(mm)680
    • 奥行き(mm)680
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)13.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC012213
    • ETIM 名Office chair
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)