製品の公開
Muse Booth
Muse Booth
Muse Booth
    Connection

    Muse Booth

    Google翻訳”,
    • ミューズ – メタルフレーム
    • ミューズ – ウッドベース

    ミューズシリーズは、ステートメントシートとプライバシーブースの興味深いハイブリッドで、ユーザーはオープンプランスペースの気を散らすものから逃れることができます.密閉されたハイバック プライバシー ブースは、周辺視野を減らし、外部ノイズの気を散らすものを緩衝することで、人里離れた空間を作り出します。オープン プランのオフィス、空港ラウンジ、待合エリア、ホテルのロビーなどの公共エリアでの避難場所として最適です。ミューズは、金属製またはオーク無垢材のフレームで利用できます。

    ヒラリー・バークベックによるデザイン

    • 金属または木製のベースで利用可能なプライバシー ブースの範囲
    • 幅広いファブリック、ビニール、レザーで利用可能
    • 二重張りが利用可能
    • クロームエフェクトまたはマットブラック仕上げのメタルフレーム
    • オーク無垢材の 4 脚ベースが利用可能で、黒またはウェンジの染色オプションがあります
    • 黒または白の作業面で利用可能なオプションの筆記用タブレット


    仕様
    • Product versions

      • Muse 
        • Muse – Metal frame - 900 mm x 820 mm, height 1480 mm
        • Muse – Wood base - 900 mm x 820 mm, height 1460 mm

      Weight

      • Muse
        • Muse – Metal frame - 40 kg
        • Muse – Wood base - 36 kg


    技術仕様
    • Unique refmuse-booth
    • コレクションセットConnection
    • コレクションMuse
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1480
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)820
    関連
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)