製品の公開
FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
    FloLogic

    FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect

    Google翻訳”,
    これは、バルブアクチュエータ、電源、バックアップバッテリー、ゲートウェイ、アプリベースの操作とアラート用の接続モジュールを含む完全なFloLogicシステムです。FloLogic 1インチシステムは、建物に入る水道管に設置され、独自の流量検知技術を使用して、ピンホールほどの小さな漏れから大量の漏れまで、ほぼすべての配管供給漏れを検知し、検知すると自動的に水を遮断します。FloLogicシステムを今すぐ購入すれば、配管供給漏れによる壊滅的なリスクが大幅に軽減されるという安心感を得られます。このシステムは、建物の居住状況の標準を超える途切れない流量を認識することで機能します。内蔵の室温監視により、凍結リスクが検知されるとアラートと自動遮断が行われます。アプリベースの制御により、アラート、配管システムの監視、設定の調整、給水停止、その他のモード変更をあらゆる場所から行うことができます。Connectモジュールは基本的なローカル操作を可能にし、リモートI/Oモジュールを追加することで、セキュリティシステムやホームオートメーションシステム、灌漑システム、軟水器、循環ポンプなどとの統合が可能になり、配管の精密な監視が可能になります。毎分0.5オンス(大さじ1杯)の漏水を継続的に検知し、自動的に停止するように設計されています。FloLogicシステムを設置すると、多くの場合、住宅保険の割引を受けることができます(保険会社にお問い合わせください)。流量感知型のFloLogicシステムは、配管、継手、給水管、給湯器、洗濯機、トイレなどの機器など、場所を問わず配管からの漏水を検知します。通常の水の使用に影響を与えることなく、損害を引き起こす漏水と水の無駄遣いにつながる漏水の両方を検知して停止します。ゲートウェイモジュールは、Threadワイヤレス通信を使用してルーターまたはWiFiエクステンダーのLANポートに直接接続し、Connectモジュールと通信してアプリベースのユーザー制御を可能にします。電源は標準の110V ACコンセントに接続します。停電時にも継続的に保護する標準バックアップバッテリー付き。これは、5年間の限定保証が付いた、FloLogicアプリ対応の1インチソリッドブロンズシステムです。バルブ/アクチュエータアセンブリ(ねじ込みユニオン付き)、USB電源コンポーネントとイーサネットケーブル付きゲートウェイモジュール、ゲートウェイ対応コネクトモジュール、25フィート通信ケーブル、電源、バックアップバッテリーが含まれています。
    仕様
    • Valve Assembly

      1” System: Length: 11”, Height: 10”, Depth: 4.5”, Weight: 11.5 lbs.

      Union O-Rings (EPDM)

      1” Valve: Parker #125 (1.299 ID / 1.505 OD)

    技術仕様
    • Unique refleak-detection-auto-water-shutoff-system-gateway-connect-1
    • コレクションセットPlumbing Equipment
    • コレクションLeak Detection & Water Shutoff Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010189
    • ETIM 名Water detection switching
    • Uniclass2015コードAc_10_40_67
    • Uniclass2015詳細Plumbing
    • MasterFormat 2014 コード22 11 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Piping Specialties
    • OmniClassNumber23-27 31 45 11
    • OmniClassタイトルElectronic Actuated Preaction Valves

    対応地域

    北米