製品の公開
FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
    FloLogic

    FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect

    Google翻訳”,
    1.5インチ FloLogic システムは現在、1~2週間の納期がかかります。これは、バルブアクチュエータ、電源、バックアップバッテリー、ゲートウェイ、アプリベースの操作とアラート用の Connect モジュールを含む完全な FloLogic システムです。FloLogic 1.5インチシステムは、建物への給水管に設置され、独自の流量検知技術を使用して、ピンホールほどの小さな漏れから大量の漏れまで、ほぼすべての配管からの漏れを検知し、検知すると自動的に水を遮断します。FloLogic システムを今すぐご購入いただくと、配管からの深刻な漏れのリスクが大幅に軽減され、安心感を得られます。このシステムは、建物の居住状況の基準を超える途切れない流量を認識することで機能します。内蔵の室温監視機能により、凍結リスクが検知されるとアラートと自動遮断が行われます。アプリベースの制御により、アラート、配管システムの監視、設定の調整、水の遮断、その他のモード変更をどこからでも行うことができます。Connect モジュールは基本的なローカル操作を可能にし、リモート I/O モジュールを追加することで、セキュリティシステムやホームオートメーションシステム、灌漑システム、軟水器、循環ポンプなどとの統合により、配管の精密な監視が可能。配管からの給水漏れを継続的に検知し、自動的に停止するように設計されており、1分間に0.5オンス(大さじ1杯)の漏れからリアルタイムで検知します。FloLogicシステムを設置すると、住宅保険の割引を受けられる場合が多くあります(保険会社にお問い合わせください)。流量感知機能を備えたFloLogicシステムは、配管、継手、給水管、給湯器、洗濯機、トイレなどの機器など、場所を問わず給水漏れを検知します。通常の水の使用に影響を与えることなく、損害を引き起こす漏れと水の無駄遣いにつながる漏れの両方を検知して停止します。ゲートウェイモジュールは、ルーターまたはWiFiエクステンダーのLANポートに直接接続し、Threadワイヤレス通信を使用して接続モジュールに接続することで、アプリベースのユーザー制御が可能になります。電源は、停電時にも継続的な保護を提供する標準のバックアップバッテリーを備えた標準の110V ACコンセントに接続します。これは、5年間の限定保証が付いた、ソリッドブロンズ製のFloLogicアプリ対応1.5インチシステムです。保証内容:NPTねじ込みユニオン付きバルブ/アクチュエータアセンブリ、USB電源コンポーネントとイーサネットケーブル付きゲートウェイモジュール、ゲートウェイ対応コネクトモジュール、25フィート通信ケーブル、電源、バックアップバッテリー
    仕様
    • Valve Assembly

      1½” System: Length: 12”, Height: 11”, Depth: 4.5”, Weight: 16.5 lbs.

      Union O-Rings (EPDM)

      1½” Valve: Parker #139 (2.175 ID / 2.381 OD)

    技術仕様
    • Unique refleak-detection-auto-water-shutoff-system-gateway-connect-1_5
    • コレクションセットPlumbing Equipment
    • コレクションLeak Detection & Water Shutoff Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010189
    • ETIM 名Water detection switching
    • Uniclass2015コードAc_10_40_67
    • Uniclass2015詳細Plumbing
    • MasterFormat 2014 コード22 11 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Piping Specialties
    • OmniClassNumber23-27 31 45 11
    • OmniClassタイトルElectronic Actuated Preaction Valves

    対応地域

    北米