製品の公開
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
    FM Mattsson

    9000E Tronic Basin Mixer for premixed water

    Google翻訳”,
    新世代のセンサー作動ミキサー。メンテナンスを容易にするために、すべての技術部品がミキサー本体に統合されています。衛生フラッシュ、すすぎ時間、クリーニングモードなどのプログラム可能な機能。クロム。 16400000バッテリー動作RSK8553490NRF 4300057 LVI 6158043 VVS70436810416401000メイン動作RSK8553577NRF 4300973 LVI 6158055 VVS 70436850416405000BMSシステム用RSK8553491NRF 4300058 LVI 6158044 VVS 704368304 FMMattsson9000Eセンサーの新世代すべての技術部品は、メンテナンスを容易にするためにミキサー本体に統合されています。ミキサー側面のレバーで簡単に温度設定ができます。ミキサーを火傷から保護するためにレバーを固定するか、固定温度のみが必要な場合はレバーを取り外すことができます。水が長時間停滞するのを防ぎ、それによってバクテリアが成長するのを防ぐ衛生的なフラッシュのためのプログラム可能な機能もあります。
    仕様
    • For premixed water, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    技術仕様
    • Unique ref16400000
    • コレクションセットElectronic mixers
    • コレクションFM Mattsson Tronic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)56
    • 奥行き(mm)108
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures