製品の公開
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
    FM Mattsson

    9000E Tronic WMS Basin mixer

    Google翻訳”,

    新世代のセンサー操作式ミキサー。すべての技術部品がミキサー本体に統合されているため、メンテナンスが簡単です。衛生フラッシュ、すすぎ時間、洗浄モードなどのプログラム可能な機能。次の表面仕上げが利用可能です: クローム、ブラック (PVD)、ポリッシュ真鍮 (PVD)、ブラッシュドクローム。

    16416000 - クローム、バッテリー駆動。RSK 8553492 NRF 4300059 LVI 6158041 VVS 704369104。

    16416030 - クローム、LEED/BREEAM。バッテリー駆動。RSK 8430651 NRF 4300096 LVI 6158104

    16416032 - ブラック PVD、LEED/BREEAM。バッテリー駆動。RSK 8430062 NRF 4300135

    16416033 - ブラッシュドクローム、LEED/BREEAM。バッテリー駆動。RSK 8430063 NRF 4300128

    FM Mattsson 9000E Tronicはスウェーデンの新世代センサー式ミキサーです。すべての技術部品はミキサー本体に統合されており、メンテナンスが簡単です。温度はミキサーの側面にあるレバーで簡単に設定できます。レバーを固定して、

    ミキサーを火傷から守るか、固定温度だけが必要な場合はレバーを取り外します。また、衛生的なフラッシュのためのプログラム可能な機能もあり、水が長時間滞留するのを防ぎ、細菌の繁殖を防ぎます。

    仕様
    • With temperature handle, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    技術仕様
    • Unique ref164160XX
    • コレクションセットElectronic mixers
    • コレクションFM Mattsson Tronic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)108
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures