製品の公開
Sarona shower set
Sarona shower set
Sarona shower set
    FM Mattsson

    Sarona shower set

    Google翻訳”,
    アンチライムスケール、石鹸皿、ホース付きのハンドシャワー。シーリング付きシャワーロッド。クロム。 RSK 8197688 LVI 6569801 VVS 737754304 Saronaは、個別のすっきりとしたビジュアルデザインのシャワーシステムです。柔軟性があり、使いやすいです。
    仕様
    • Shower bar with slider, hanti lime-scale hand shower, transparent soap dish and wall brackets. Shower hose 1750 mm with chrome-plated nuts.
    技術仕様
    • Unique ref34201800
    • コレクションセットShowers
    • コレクションFM Mattsson Sarona
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)610
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures