製品の公開
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet
    FontanaShowers

    Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet

    5つ星のうち4.14.1(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    フォンタナミラノサーモスタットオイルラビングブロンズスプレーシャワー蛇口には、レインシャワーヘッド真鍮エクステンションスワンネックシャワーとアームミキサーハンドスプレーがあります。このシャワーセットは豪華なシャワー体験を提供し、モダンなバスルームを完璧に引き立てます。モダンなデザインのハンドヘルド シャワーと使いやすいミキサー バルブは、どちらも高品質の真鍮製です。滑らかなディテールとシャープなエッジのモダンなデザインです。温かくびしょ濡れの水は、水パターンの密度が高く、水滴が大きくなり、熱をより長く保持して鎮静させて活性化させた結果です。新しいバスルームのシンクの蛇口に関しては、FontanaShowers があなたが探している形状、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。
    仕様
    • Brand: FontanaShowers®
      Product Code: FS9623
      Core Material: Ceramic
      Showerhead Style: Contemporary
      Size: 8"
      Surface treatment: Oil Rubbed Bronze
      Surface Finish: Brass
      Type Control: Dual Single Support Control
      Hot & Cold: Yes
      Number Of Handles: Double Crank
      Type: Rotating Lifting Type
      INSTALLATION TYPE: WALL MOUNT.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs9623
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures