製品の公開
Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

S6336Aワンピース ファイバーグラス ロールイン シャワー ストールは、ファイバーグラス強化複合材の 2 つの異なる層で構成され、ポリエステル スプレー コアの中間層で補強され、不飽和ポリエステル ゲル コートで仕上げられています。この ANSI、CA Title 24、Washington Administrative Code (WAC)、および ADA 準拠のシャワー ストールは、耐久性があり、ひび割れや欠けに強く、商業環境や住宅環境に簡単に設置できます。

  • 一体型のADA、ANSI、CA Title 24準拠のロールイン式シャワー
  • 業界でも類を見ない独自の補強底板
  • 滑り止め床
  • 60” x 33-1/4” クリアフロアスペース
  • 無機複合材料で強化された一体型


仕様
  • Shower Stall:

    Model: No. S6336A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 78-1/2 inches high

    Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

    Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

技術仕様
  • Unique refs6336a
  • コレクションセットANSI A - ADA - CA Title 24
  • コレクションS6334A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)78.5
  • 幅(inch)63
  • 奥行き(inch)36
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 副マテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 42 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

北米
アメリカ合衆国