製品の公開
9000E II Kitchen Mixer with flexible aerator
9000E II Kitchen Mixer with flexible aerator
    FM Mattsson

    9000E II Kitchen Mixer with flexible aerator

    Google翻訳”,
    食器洗い機用のCスパウトとオンオフバルブを備えたキッチンミキサー。コールドスタートおよびソフトクロージング機能を備えたエコセーフミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。 Chrome RSK 8309085 80013010 RSK 8310172 NRF 4300922
    仕様
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector . Flexible aerator with Eco Flow. Adjusable flow control and temperature limiter. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    技術仕様
    • Unique ref80013000
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)384
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)233
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures