製品の公開
9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection
FM Mattsson

9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

Google翻訳”,
C-スパウト、食器洗い機接続、自動閉鎖式ハンドシャワー付きのキッチンミキサー。コールドスタートおよびソフトクロージング機能を備えたエコセーフミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッターChromeRSK8308882 NRF 4300927 80060010 80066000 RSK 8308972 LVI 6258271
仕様
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With selfclosing handshower, sleeve and hose. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
技術仕様
  • Unique ref80060000
  • コレクションセットKitchen Mixers
  • コレクションFM Mattsson 9000E
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)384
  • 幅(mm)52
  • 奥行き(mm)233
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル亜鉛
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)3.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures