製品の公開
9000E I Kitchen Mixer
9000E I Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E I Kitchen Mixer

    Google翻訳”,
    エコノミーエアレーターとソフトクロージングを備えたキッチンミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。エネルギークラスC。クロームRSK8310177NRF4300928デザインと機能の最適な融合。 FM Mattsson 9000Eシリーズは、細部に至るまで環境に配慮して設計された新世代のミキサーの先駆けとなります。ミキサーはあなたの台所に美しさと技術的な完璧さをもたらします。基本バージョンでも、快適性を損なうことなくエネルギーを節約する独自の機能を備えています。
    仕様
    • EcoSafe mixer. Cold start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    技術仕様
    • Unique ref80100010
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)387
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)233
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures