製品の公開
9000E I Kitchen Mixer with DW-connection
FM Mattsson

9000E I Kitchen Mixer with DW-connection

Google翻訳”,
食器洗い機用のU-スパウトとオンオフバルブを備えたキッチンミキサー。コールドスタートおよびソフトクロージング機能を備えたエコセーフミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。エネルギークラスBC。 Chrome RSK 8309082 VVS 706099204 80110010 RSK 8310178 NRF 4300929 80116000 RSK 8310193 LVI 6258267
仕様
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
技術仕様
  • Unique ref80110000
  • コレクションセットKitchen Mixers
  • コレクションFM Mattsson 9000E
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)387
  • 幅(mm)52
  • 奥行き(mm)233
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル亜鉛
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures