製品の公開
9000E Shower Mixer 40 c/c
9000E Shower Mixer 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Shower Mixer 40 c/c

    Google翻訳”,
    壁に取り付けられたシングルレバーミキサー40c/ c、出口が下がっていて、セラミックシールでソフトクロージング。接続がダウンしているため、交互に使用できます。内蔵の調整可能な流量制限と温度制限。 4MS承認の真ちゅう合金で製造されています。クロム。 RSK 8296199
    仕様
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated.
    技術仕様
    • Unique ref81840000
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 幅(mm)76
    • 奥行き(mm)168
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.531
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures