製品の公開
9000E Safety Mixer for Shower
9000E Safety Mixer for Shower
    FM Mattsson

    9000E Safety Mixer for Shower

    Google翻訳”,
    温度と圧力のバランスが取れたサーモスタットシャワーミキサー。出口が下がっているEcoSafeミキサー。セラミックオン/オフバルブ。 38°で安全停止します。調整可能な温度リミッター。黒のハンドルが付いたクローム。 160 c / cRSK8342191デザインと機能の最適な融合。 FM Mattsson 9000Eシリーズは、細部に至るまで環境に配慮して設計された新世代のミキサーの先駆けとなります。基本バージョンでも、ミキサーには独自の機能があり、一定の水温と安全で信頼性の高い機能を保証します。これらのミキサーの新機能は、クールなミキサー本体です。 9000Eミキサーで火傷することはありません。
    仕様
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717. Approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    技術仕様
    • Unique ref82101004
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)303
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures