製品の公開
9000E II Safety mixer for shower "Vaska" 160 c/c
9000E II Safety mixer for shower "Vaska" 160 c/c
    FM Mattsson

    9000E II Safety mixer for shower "Vaska" 160 c/c

    Google翻訳”,
    温度と圧力のバランスが取れたサーモスタットシャワーミキサー。出口が下がっているEcoSafeミキサー。セラミックオン/オフバルブ。 38°で安全停止します。調整可能な温度リミッター。含む「Vaska」取り付け用のウォールブラケット。クロム。 160 c / c RSK 8342237
    仕様
    • EcoSafe® mixer. With turnable wall bracket for visible pipework 40-160 c/c FMM 2096-1600. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717. For "Vaska" mounting, add connection nipples FMM 3971-3700.
    技術仕様
    • Unique ref82141000
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)303
    • 奥行き(mm)85
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures