製品の公開
Siljan Flexi Kitchen mixer
Siljan Flexi Kitchen mixer
    FM Mattsson

    Siljan Flexi Kitchen mixer

    Google翻訳”,

    Siljanは、FMMattssonの新しいシグネチャーコレクションです。人と環境への配慮という私たちのビジョンに沿って、デザインとスマートテクノロジーに重点を置いた幅広い製品が含まれています。シルヤ湖は、持続可能なライフスタイルを目指す人にとっては当然の選択です。幅広いモデルにより、キッチンにぴったりのソリューションを見つけることができます。便利なクリーニングモードと、2つのスプレーモードを備えた取り外し可能なノズルが含まれています。クロム。

    記事番号:8310-0010 RSK 8311424 NRF 4300998 VVS 705766604


    仕様
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    技術仕様
    • Unique ref83100010
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションFM Mattsson Siljan
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)375
    • 幅(mm)51
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures