製品の公開
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
    FM Mattsson

    Siljan Basin mixer with self-closing hand shower

    Google翻訳”,
    セルフクロージングハンドシャワー付きベイスンミキサー。コールドスタートおよびソフトクロージング機能を備えたエコセーフミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。エネルギークラスB.クロームRSK8235551NRF 4300069 LVI 6158054 VVS 703933204 83576000、Ecoplus機能付きRSK 8235552 VVS 703933404
    仕様
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With self-closing handshower. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    技術仕様
    • Unique ref83570000
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションFM Mattsson Siljan
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)169
    • 幅(mm)53
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures