製品の公開
Siljan Kitchen Mixer LF
Siljan Kitchen Mixer LF
    FM Mattsson

    Siljan Kitchen Mixer LF

    Google翻訳”,
    ソフトクロージング機能とコールドスタートを備えたEcoSafeキッチンミキサー。 3/8 "接続ナット付きのスイベルスパウトとSoftPEX®ホース。鉛フリーおよび4MS承認の真ちゅう。クロム。RSK8310411Siljanは、FMMattssonの新しいシグネチャーコレクションです。デザインとスマートテクノロジーに重点を置いた幅広い製品が含まれています。人と環境に配慮するという私たちのビジョンに沿って、Siljanは持続可能なライフスタイルを目指す人にとって自然な選択です。幅広いモデルにより、キッチンにぴったりのソリューションを見つけることができます。
    仕様
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    技術仕様
    • Unique ref85000010
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションFM Mattsson Siljan
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)375
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures