製品の公開
9000XE Kitchen mixer LEED 4,5 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 4,5 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 4,5 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 4,5 l/min with integrated electronic dishwasher valve
    FM Mattsson

    9000XE Kitchen mixer LEED 4,5 l/min with integrated electronic dishwasher valve

    Google翻訳”,

    2023年12月発売!!

    9000XE は、キッチンとバスルーム向けの完全な製品群です。この製品群は、新しい省エネ機能と流量、現在の法的要件と市場要件を満たす持続可能な鉛フリー素材を備えており、将来も保証されています。全製品はクロムまたはブラッシュドクロムでご利用いただけます。Mora では、専門家によって、専門家のために、そして意欲的な専門家のために製造されています。

    9000XE 製品には、クロムまたはつや消しクロムの 2 つの仕上げがあります。この材料は耐久性があり、鉛フリーであり、プロジェクトの高い持続可能性要件を満たします。当社は、お客様がどの仕上げを選択されたとしても、ミキサーが長寿命であることを保証することに強く取り組んでいます。

    9000XE キッチンミキサーは、現在の法的要件および市場要件を満たす最適化された流量を備えています。コールドスタート、ソフトクローズ、温度リミッター機能、省エネ・節水エアレーターなどのスマートで革新的な省エネ機能を備えています。さらに、これらのキッチンミキサーは、耐久性のあるクロムまたはつや消しクロムの表面仕上げが施されており、サイズに関係なく、あらゆるキッチンに適しています。 C スパウト、U スパウト、フレキシブルスパウトからお選びください。

    クロムまたはブラッシュドクロムの C スパウトを備えた 9000XE キッチンミキサーは、サイズに関係なく、あらゆるキッチンに適しています。このキッチンミキサーは鉛フリーで、コールドスタート、ソフトクローズ、温度リミッター機能、省エネ・節水エアレーターなどのスマートで革新的な省エネ機能を備えています。時代を超越した実用的なデザインは、機能的で審美的にも耐久性があり、現代の住宅にもぴったりです。このキッチンミキサーには電子食器洗い機用バルブが組み込まれています。

    この製品は LEED 認証を受けており、特定の新しい建物や改造に適用される流量要件を満たしていることを意味します。

    クロム。 BREEAM および LEED バージョン。電子食器洗い機用バルブが組み込まれています。流量4.5リットル/分。部品番号: 8602-7010 RSK: 8311594 NRF: 4301039 LVI: 6258354。

    ブラッシュドクローム、BREEAM および LEED バージョン。電子食器洗い機用バルブが組み込まれています。流量4.5リットル/分。品目番号:8602-7013 RSK: 8311600 NRF: 4301042。


    仕様
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Integrated electronic dishwasher valve
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Pull out telescopic hand shower with two spray patterns (normal and rinse)

    技術仕様
    • Unique ref860270XX
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクション9000XE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)378
    • 奥行き(mm)235
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム合金
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.06
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets