製品の公開
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer
    FM Mattsson

    9000XE flexi kitchen mixer

    Google翻訳”,

    9000XE は、キッチンとバスルーム向けの完全な製品群です。この製品群は、新しい省エネ機能と流量、現在の法的要件と市場要件を満たす持続可能な鉛フリー素材を備えており、将来も保証されています。全製品はクロムまたはブラッシュドクロムでご利用いただけます。Mora では、専門家によって、専門家のために、そして意欲的な専門家のために製造されています。

    9000XE 製品には、クロムまたはつや消しクロムの 2 つの仕上げがあります。この材料は耐久性があり、鉛フリーであり、プロジェクトの高い持続可能性要件を満たします。当社は、お客様がどの仕上げを選択されたとしても、ミキサーが長寿命であることを保証することに強く取り組んでいます。

    9000XE キッチンミキサーは、現在の法的要件および市場要件を満たす最適化された流量を備えています。コールドスタート、ソフトクローズ、温度リミッター機能、省エネ・節水エアレーターなどのスマートで革新的な省エネ機能を備えています。さらに、これらのキッチンミキサーは、耐久性のあるクロムまたはつや消しクロムの表面仕上げが施されており、サイズに関係なく、あらゆるキッチンに適しています。 C スパウト、U スパウト、フレキシブルスパウトからお選びください。

    クロームのフレキシブルスパウトを備えた9000XEキッチンミキサーには、取り外し可能なハンドシャワーが付いています。取り外し可能な注ぎ口とジェット設定の選択により、多用途で実用的かつ柔軟です。
    このキッチンミキサーは鉛フリーで、コールドスタート、ソフトクローズ、温度リミッター機能、省エネ・節水エアレーターなどのスマートで革新的な省エネ機能を備えています。

    クロム。フレキシブルスパウト。流れ; 6リットル/分。品番: 8613-0010 RSK: 8311619 NRF: 4301031 LVI: 6258349 VVS: 716263104

    ブラッシュドクローム。フレキシブルスパウト。流れ; 6リットル/分。品番: 8613-0013 RSK: 8311621 NRF: 4301033 VVS: 716236114

    仕様
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Hose, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Nozzle with concentrated jet and handshower
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm

    技術仕様
    • Unique ref861300XX
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクション9000XE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)525
    • 奥行き(mm)232
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム合金
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets