製品の公開
9000XE Basin mixer LEED 3,0 l/min
9000XE Basin mixer LEED 3,0 l/min
9000XE Basin mixer LEED 3,0 l/min
9000XE Basin mixer LEED 3,0 l/min
    FM Mattsson

    9000XE Basin mixer LEED 3,0 l/min

    Google翻訳”,

    9000XE は、キッチンとバスルーム向けの完全な製品群です。この製品群は、新しい省エネ機能と流量、現在の法的要件と市場要件を満たす持続可能な鉛フリー素材を備えており、将来も保証されています。全製品はクロムまたはブラッシュドクロムでご利用いただけます。Mora では、専門家によって、専門家のために、そして意欲的な専門家のために製造されています。

    9000XE 製品には、クロムまたはつや消しクロムの 2 つの仕上げがあります。この材料は耐久性があり、鉛フリーであり、プロジェクトの高い持続可能性要件を満たします。当社は、お客様がどの仕上げを選択されたとしても、ミキサーが長寿命であることを保証することに強く取り組んでいます。

    9000XE 洗面器ミキサーは、現在の法的要件および市場要件を満たす最適化された流量を備えています。コールドスタート、ソフトクローズ、温度リミッター機能、省エネ・節水エアレーターなどのスマートで革新的な省エネ機能を備えています。さらに、これらの洗面器ミキサーは耐久性のあるクロムまたはつや消しクロムの表面仕上げが施されており、サイズに関係なく、あらゆるバスルームに適しています。 9000XE 洗面器ミキサーは、クロムまたはつや消しクロムの洗面器ミキサーです。クラシックなデザインと節水機能により、バスルームに最適です。

    9000XE 洗面器ミキサー LEED 認定は、クロムおよびつや消しクロムの洗面器ミキサーです。クラシックなデザインと節水機能により、バスルームに最適です。この製品は LEED 認証を受けており、特定の新築および改築に適用される流量要件を満たしていることを意味します。

    クロム。流れ; 3リットル/分。部品番号: 8650-7310。 RSK: 8278969. NRF: 4300111. LVI: 6158115. VVS: 701484204

    ブラッシュドクローム。流れ; 3リットル/分。商品番号: 8650-7313。 RSK: 8278971. NRF: 4300113. VVS: 701484214

    仕様
      • Cold start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    技術仕様
    • Unique ref865073XX
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000XE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)162
    • 奥行き(mm)101
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)138
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets