製品の公開
9000XE Shower set
9000XE Shower set
9000XE Shower set
9000XE Shower set
    FM Mattsson

    9000XE Shower set

    Google翻訳”,

    9000XE は、キッチンとバスルーム向けの完全な製品群です。この製品群は、新しい省エネ機能と流量、現在の法的要件と市場要件を満たす持続可能な鉛フリー素材を備えており、将来も保証されています。全製品はクロムまたはブラッシュドクロムでご利用いただけます。Mora では専門家によって、専門家のために、そして意欲的な専門家のために製造されています。

    9000XE 製品には、クロムまたはつや消しクロムの 2 つの仕上げがあります。この材料は耐久性があり、鉛フリーであり、プロジェクトの高い持続可能性要件を満たします。当社は、お客様がどの仕上げを選択されたとしても、ミキサーが長寿命であることを保証することに強く取り組んでいます。

    9000XE シャワー セットは、調整可能な壁ブラケットと金属製シャワー ホースを備えた、クロムまたはブラッシュド クロームの一連のシャワー セットです。すべてのシャワーセットには、水を無駄にすることなく快適な水圧を確保する、慎重にバランスの取れたシャワーノズルが付いています。

    9000XE シャワー セットは、金属ホースと調節可能な壁ブラケットを備えたクロムまたはブラッシュド クロームのシャワー セットです。ミキサーと大型ノズルの組み合わせにより、水を無駄にすることなく、適切な圧力と十分な噴射範囲で快適なシャワー体験を実現します。シャワーセットはあらゆるタイプのバスルームに簡単に設置できます。

    クロム。品目番号: 8670-0000。 RSK: 8320400。NRF: 4304797。LVI: 6569787。VVS:737756304。

    ブラッシュドクローム。品目番号: 8670-0003。 RSK: 8320402. NRF: 4304799. VVS: 737756314

    仕様
      • Anti lime-scale hand shower
      • With soap dish
      • Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing
      • Lead Free material
    技術仕様
    • Unique ref867000XX
    • コレクションセットShower kit
    • コレクションFM Mattsson 9000XE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ