製品の公開
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
    FM Mattsson

    9000XE Shower mixer

    Google翻訳”,

    9000XE シャワーミキサーは、あらゆるタイプのシャワーやバスルームに適したクロムまたはつや消しクロムの一連のミキサーです。すべてのシャワーミキサーは、圧力と温度の調整、軽量化、騒音吸収性、省エネ機能のバランスが注意深く取られています。

    ブラッシュドクロームの 9000XE シャワー ミキサーは、当社のベストセラー シャワー ミキサーの後継品です。前世代と同様に洗練されたデザインですが、二重逆止弁、より高速な温度調整、軽量化、騒音吸収機能などのアップグレードが施されています。
    この製品には浴槽の注ぎ口を追加することができます。

    クロム。 40c/c。品番: 8685-0000。 RSK: 8362213。

    ブラッシュドクローム。 40c/c。品番: 8685-0003。 RSK: 8362215。

    仕様
        • Note! 40 c/c
        • With shower connection down
        • Pressure balanced thermostatic mixer
        • With ceramic sealed headwork
        • With wall fixing
        • Temperature handle with safety stop at 38°C
        • With Eco-function
        • Lead Free material
        • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
        • Note! Not for Vaska
    技術仕様
    • Unique ref868500XX
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000XE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-10
    • エディション1
    • 幅(mm)273
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム合金
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers

    対応地域

    ヨーロッパ