製品の公開
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
Kohler

K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles

5つ星のうち4.14.1(8 レビュー)
Google翻訳”,

この2ハンドルのサービスシンクの蛇口は頑丈で便利で、頑丈な真ちゅう製の構造、壁のフックが付いたゴム製ホース、シャンクのルーズキーストップ、バキュームブレーカが特徴です。このモデルのレバーハンドルはADA要件を満たし、商業的有用性を高めています。このサービスシンクは、丈夫で耐久性があり、便利で、頻繁に使用することを目的としています。

  • 特徴
  • 8インチ(203 mm)センター用。
  • Valvet®バルブ。
  • ホース接続用の3"(76 mm)ネジ付き注ぎ口。
  • ゴムホース。
  • 壁掛けフック。
  • 内部NPT接続。
  • 内部NPT接続。
  • 材料
  • 真鍮構造。
  • 真ちゅう製のバルブ本体。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product dimensions:

    L 7", W 8"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-8928
  • コレクションセットService Sink Faucets
  • コレクションService Sink Faucet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓